N7-62-10

Tuercas cautivas, 6-32 Paso de rosca, Taladro pasante, Acero, Natural , Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Natural
Color Brillante
Tipo pomo Taladro pasante
Paso de rosca 6-32
Montaje A presión
Clase  N7 - Tuercas cautivas
Disminuya el tiempo de desmontaje de paneles y aprovéchese de un cierre cautivo, incluso en paneles con vástagos insertados, utilizando tuercas cautivas. Su diseño grande, moleteado, permite un acoplamiento rápido y fácil y permite al usuario final controlar la cantidad de momento torsor a aplicar.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.