DM-10-10216-10

Monosert, Screw Mount, Rosca M6, Montaje frontal, Chapado en zinc, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Tipo de montaje Montaje frontal
Taladro de montaje Rosca M6
Montaje Screw Mount
Clase  DM - Monosert & Duosert Inserts
Los insertos DM MonoSert y DuoSert de Southco proporcionan una instalación frontal simple, una conexión sólida y una excelente intercambiabilidad en paneles de montaje de espesor fino de racks y bastidores. Son un componente de montaje ideal en racks de telecomunicaciones, con un coste de instalación menor que las tuercas enjauladas y con una mayor flexibilidad para su reconfiguración in situ.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.