Pendel- und Schiebetürschlösser

Die Türschlösser von Southco stellen eine elegante und sichere Lösung für Türen, Luken und Zugangsklappen dar. Southco's Lösungen für Türen eignen sich gleichermaßen als Türschlösser für die Innen- und Außenanwendung. Sie umfassen Schiebe- und Magnetveschlüsse sowie Verschlüsse für Schwingtüren. Sie zeichnen sich durch eine hochwertige Optik und maximalen Betätigungskomfort aus und sind in einer Vielzahl von Oberflächen mit 100 % seewassertauglichen korrososionsbeständigen Materialien für elegante Türinstallationen erhältlich.

Pendel- und Schiebetürschlösser

Hauptvorteile

  • Door Status

    Stilvolle Designs für eine Reihe von Türtypen für eine Reihe von Türstärken

  • Product Design

    Optionen sowohl für Schiebetüren als auch für herkömmliche Flügeltüren

  • Lock Status

    Optionen zum Sperren und Sperren der Privatsphäre

  • Security

    Hochwertige Materialien und Oberflächen

  • Operational Force

    Geringer Betätigungsaufwand und hohe Haptik

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Pendel- und Schiebetürschlösser

Darstellung als Gitter Liste

2 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. No more items to load
08f7207607510d925f352bd85de814df58b6257e2e5f8c29ba16a0af941eef14 18.188.115.61
please type in at least 2 letters...
Loading...