EA - Junction Verteiler Box

Southco verfügt über ein breites Angebot an elektronischen Komponenten und an Zubehör für die einfache Verkabelung und Verbindung von Southco's Elektronischen Verschlusslösungen mit vorhandenen Sicherheitssystemen und vorhandener Infrastruktur. über Plug-and-play-Installation kann auf einfache Weise die Fernsteuerung und Fernüberwachung aktiviert werden, die auch als Nachweis für die Erfüllung gesetzlicher Bestimmung genutzt werden kann.

EA - Junction Verteiler Box

Southco bietet Zusatzkomponenten zur Vervollständiung des Elektronischen Verschlusssystems an, so z. B. Netzteile, verschiedene Optionen für die Verkabelung und Anschlussboxen für die Anbindung von Komponenten.

  • Einfache Lösungen, die sich leicht mit mechanischem und elektronischem Zugang integrieren lassen
  • Gesamtlösungen, die alles anbieten, was nötig ist, um das elektronische System zu vervollständigen.
  • AC-DC-Wandler zum Einstecken in Standardsteckdosen, um elektromechanische Verschlüsse und Zugangskontrollgeräte mit Strom zu versorgen
  • Eigenständige oder vernetzte Optionen für die Zugangskontrolle
  • Flexible Optionen für die Anpassung an verschiedene Systemkonfigurationen und den spezifischen Systemaufbau

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade EA - Junction Verteiler Box

Darstellung als Gitter Liste

34 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. EA-W01-100

    Kabelstrang

  2. EA-A01-102

    Latch

  3. EA-W21-500

    Kabelstrang

  4. EA-W01-200

    Kabelstrang

  5. EA-W01-500

    Latch

  6. EA-A01-001

    Latch

  7. EA-W21-500-01

    Kabelstrang

  8. EA-W21-500-51

    Kabelstrang

  9. EA-W23-503

    Kabelstrang

  10. EA-W20-501-51

    Latch

  11. EA-W01-23-507

    Kabelstrang

  12. EA-W21-500-52

    Kabelstrang

  13. EA-W02-203-01

    Kabelstrang

  14. EA-W23-503-83

    Kabelstrang

  15. EA-W01-500-51

    Latch

  16. EA-W02-503-51

    Latch

  17. EA-W01-23-507-03

    Kabelstrang

  18. EA-W52-506

    Latch

pro Seite