Spreiznieten und andere Verschlüsse

Die Drive-Nieten von Southco erzeugen eine hochfeste „dauerhafte“ Verbindung zwischen verschiedenen Materialien wie Metall, Holz und Mauerwerk in Anwendungen mit Durchgangsbohrung und Blindloch. Die einfache Installation ohne Spezialwerkzeuge macht Drive-Nieten zu einer idealen Wahl für Außendiensteinsätze. Sie zeichnen sich durch günstige Installations- und Deinstallationskosten aus.

Spreiznieten und andere Verschlüsse

Hauptvorteile

  • Physical Requirements

    Sie sind in sechs verschiedenen Durchmessern und zahlreichen Längen erhältlich, um verschiedenen Anforderungen an Material und Abmessungen zu entsprechen

  • Stainless Steel

    Korrosionsbeständiges Aluminium und Edelstahl für langfristige Leistung in Außenanwendungen

  • Padlockable

    Materialien und Größen, die einem breiten Spektrum von Anforderungen hinsichtlich Umgebungsbedingungen und Festigkeit entsprechen

  • Security

    Manipulationsbeständige/ manipulationssichere Designs verhindern Durchschlagen oder Durchbohren

  • Bieten nach Installation eine saubere äußere Oberfläche ohne die für dornförmige Nieten typischen Löcher

Alle anzeigen Spreiznieten und andere Verschlüsse

Wählen Sie unten ein Produkt aus, um mehr zu erfahren, oder verwenden Sie die Filter, um die Optionen einzugrenzen

Dichtungsprofile auf Träger

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Spreiznieten und andere Verschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 243

In absteigender Reihenfolge
  1. GA-202-82V-M500

    Latch

  2. GA-206-82V-M500

    Latch

  3. 38-504-07-13

    Spreiznieten

  4. GA-007-82V-M500

    Latch

  5. 28-R4-05-10

    Latch

  6. GA-010-82V-M500

    Latch

  7. GA-010-82-M500

    Latch

  8. 38-105-04-13

    Spreiznieten

  9. 38-104-06-13

    Spreiznieten

  10. 38-104-02-13

    Spreiznieten

  11. GA-204-82V-M500

    Latch

  12. GA-704-81V-M500

    Latch

  13. 38-508-20-16

    Spreiznieten

  14. 28-D8-15-01

    Latch

  15. 38-108-12-16

    Spreiznieten

  16. 38-504-05-13

    Spreiznieten

  17. 38-105-06-13

    Spreiznieten

  18. 28-D9-2

    Latch

  19. 28-EA-KC2-15-01

    Latch

  20. 28-EA-A04-15-02

    Latch

  21. 38-106-08-16

    Spreiznieten

  22. 38-106-04-16

    Spreiznieten

  23. 38-508-22-16

    Spreiznieten

pro Seite