ST – 恒定扭矩嵌入式铰链

ST紧凑型铰链设计目的是轻松固定物体并将其稳固地保持在任何方向。ST 系列铰链的尺寸和扭矩适用于各种不同的产品设计,从小型网络摄像机和消费类电子产品,到手提电脑屏幕、LCD显示屏、POS终端机和医疗设备,甚至机柜面板等大型设备。ST铰链具有符合人体工程学的卓越性能,以确保平滑稳定的运动和精确的使用体验,为各种工业应用提供便利的操作。

ST – 恒定扭矩嵌入式铰链
全金属 ST 系列铰链将耐用、持久和大力矩性能集合于一个紧凑的包装之中。基座设计有多种尺寸、配置和扭矩变量,因此可满足多种应用需求。
  • 可靠的定位扭矩免除了附加机械支持的必要
  • 紧凑的产品包允许将铰链直接栓进或注入薄片式产品锁套,即使是在最小尺寸应用情形中,也能展现美观的设计外观
  • 恒定扭矩设计在正常温度变化下不受影响,无须维护或调节就能保证稳定性能
  • 多种尺寸和扭矩值满足应用设计
  • 铰链紧凑的外形使其能够用螺栓固定或压在纤薄产品外壳中,即使在最小的应用中也能实现美观的设计
  • 联系索斯科了解自定义选项
  • 最小寿命周期:20000次±20%静扭矩规格
  • 操作温度范围:-20°C至65°C(-4°F至150°F)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 ST – 恒定扭矩嵌入式铰链

查看 多栏显示 单栏

物品的1 to 314

设为降序
56b5f5d634ff1c4459020547c1ecce3ca082ffe22eae80ca4f1da86683383d0a 3.148.227.197
please type in at least 2 letters...
Loading...