平衡铰链
我们的平衡铰链为盖子、门、面板和其他铰接部件提供平稳、可控的移动和安全定位。这些专用铰链采用平衡机制(通常是弹簧或气压支柱)来抵消铰接部件的重量,从而实现轻松开合,通常还能实现无需用手定位。从储物箱盖到重型设备上的访问面板,我们的平衡铰链为可控移动和安全锁定提供了高级解决方案。
显示全部 平衡铰链
选择以下产品以了解更多信息,或使用过滤器来缩小选择范围主な特徴:
- 効率的な操作:カウンターバランスメカニズムが重量を相殺し、スムーズで低負荷の開閉を実現します。
- 制御された動き:バタつきや急激な動きを防ぎ、スムーズで安全な操作を確保します。
- 安全な位置づけ:追加のサポートなしでパネルや蓋を開いた状態で保持し、ハンズフリーの使用に最適です。
主な利点:
- 安全性向上:急激な動きを最小限に抑えることで、けがや損傷のリスクを軽減します。
- 効率向上:手動の支柱やサポートが不要で、アクセスを効率化します。
- 多目的な統合:幅広い産業や機器タイプに適応します。
- 長期信頼性:一貫した高性能を実現するために耐久性のある材料で製造されています。
- 用途:当社のカウンターバランスヒンジは、蓋やカバー、アクセスパネル、家具、産業機器、医療機器、HVACシステム、自動車および輸送など、さまざまな用途で使用されています。