零配件及其他硬件

索斯科击芯铆钉可用于通孔和盲孔,实现金属、木材和砖石等各种材料的高强度“永久”粘接。由于无需专用工具即可轻松安装,击芯铆钉因而成为现场作业的理想选择,既节省了总安装成本,又降低了拆卸成本。

零配件及其他硬件

主要好处

  • Physical Requirements

    提供六种不同的直径和多种长度从而适应不同的材料和尺寸要求

  • Stainless Steel

    耐腐蚀的铝和不锈钢材料可在户外应用中长期保持性能

  • Padlockable

    材料和尺寸适合各种环境和强度要求

  • Security

    防撬设计可防止被钻穿或钻出

  • 安装后外表面洁净,不会留下芯轴型铆钉常见的孔

显示全部 零配件及其他硬件

选择以下产品以了解更多信息,或使用过滤器来缩小选择范围

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 零配件及其他硬件

查看 多栏显示 单栏

物品的1 to 149

设为降序
daa6333b7680121bcb7f755d9372370afc5dd7ee2029995fbf527ff3e1fc8f84 3.14.9.169
please type in at least 2 letters...
Loading...