M1-2A - 把手弹出式门锁
美观的内凹式把手处理,引人注目的三种表面处理方式, 外加错位公差调节,使本设计使用简单和一推即闭的便利的优点发挥到极致. 门锁可以准确确认把手是压入或者弹出.
![M1-2A - 把手弹出式门锁 M1-2A - 把手弹出式门锁](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1-2A-Pop-Out-Knob-Latches-968x432.jpg)
不使用时,把手处于埋入状态,但膨胀提供稳固夹紧以操作门锁并开启门。
- 简易单圆孔安装–可调整手环防止门锁在安装时转入面板
- V形锁舌易于打开/易于关闭操作
- 防腐和防UV材料
- 提供铬合金、金,或黑色表面处理
- 拉开或转开操作选择
- 转开型提供三种保持器:为埋入式门/门框装备自我调节型埋入式安装保持器;为复叠门装备自我调节型表面安装保持器;为垂直门或门框配置固定金属
- 自我调节款式的最大工作负载为220N (50 lbs.)
- 固定间距款式的最大工作负载为380N (70 lbs.)
- 拉开款式的最大工作负载为XXX N (XX lbs.)
'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:
产品认证