EH - 表面固定铰链

EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
EH - 表面固定铰链
EH 铰链的设计可保证永久性固定安装,其所适用于的门和门框可在右边角或同一平面上安装铰链。
  • 所有款式均可保证门实现 180 度旋转 螺纹螺栓款式可视为隐藏式五金件,不仅更具观赏性,而且可做到防破坏 沉孔型安装款式允许在门板和几乎任何厚度的门框上安装盲孔以及螺母和螺栓 偏置铰链款式的主要特点在于它适用于实现最大机柜开启度,以及甚至在机柜隔间紧凑的应用情况下,可将门打开到整整 180 度位置 偏置铰链款式的组合配置还有利于独立安装框片和门片 不锈钢铰链鞘钉可用于提供力度更大的防腐蚀保证
  • 提供铬镀、黑色粉末喷涂和自定颜色粉末喷涂式表面处理 316 不锈钢结构可用多种配置 我们新推出的黑色尼龙适用于要求更高的轻载应用,有多种材质和尺寸选项
  • 提供最大轴向和径向工作载荷范围,自 1330 N (300 lbf.) 至 5000 N (1120 lbf.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 EH - 表面固定铰链

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 58

设为降序