D9 - DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件

DZUS® D9 Tech ¼转快锁式紧固件,结合了索斯科久经考验的¼转与栓式螺钉紧固技术,实现持久和可靠夹紧力与快速准入的新一代解决方案。DZUS® D9 Tech Line ¼转紧固件采用夹紧及加载弹簧设计,免工具操作,可防止过度紧固。
D9 - DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件
DZUS® D9 Tech Line 可实现一致和可靠的夹紧力,以免过度紧固导致的损坏。
  • 高强度及高抗振性,适用于有严格要求的应用
  • 免工具操作,防止过度紧固
  • 可提供各种螺柱长度,以满足不同门板厚度的要求
  • 螺柱装配消除了掉落或丢失零件的可能
  • ¼转操作实现快速准入
  • 自紧式和扩口式安装
  • 表面贴装技术 (SMT) 安装模式可使零件在回流焊接时被吸附
  • 彩色头帽可按应用设计进行定制, 区分不同开启点

抗震、锁紧、四1/4转紧固件

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 D9 - DZUS® Tech Line ¼转快锁式紧固件

查看 多栏显示 单栏

物品的1-36 of 122

设为降序