D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件
![D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/D8-DZUS-PANEX-Quarter-Turn-Fasteners-968x432.jpg)
得益于严丝合缝、美观、强度、多种螺栓尺寸、款式和搭扣,此 1/4 转快锁式紧固件系列是适用于多种情况的不二之选。精密滚压确保严丝合缝,甚至可实现所有订单量保持一致的标准。多种表面处理选择配合各类应用。
- 多种尺寸和款式适用于不同的安装配置和应用
- 卡入式和夹紧型搭扣能最大程度缩减组装时间,节省安装成本
- 镀钢弹簧搭扣夹确保抓握舒适
- 前端固定压入式搭扣适用于软金属和热塑性塑料
- 可将各种螺栓头型及长度与相应搭扣混合搭配,几乎可以用于厚度介于 0.7 毫米至 32.4 毫米的所有材料
- 提供 4 毫米、6 毫米和 9 毫米螺栓尺寸
- 提供钢材和不锈钢材料
- 提供多种表面处理选项 – 镀锌搭配铬酸盐、镀锌搭配黑色铬酸盐和光亮镀铬
- 抗腐蚀性不锈钢材质供户外应用
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: