68 - T形手柄及手环门锁
提供针对工业环境下简易门锁操作要求的大尺寸的,更便利操作的间距,和更大的门框偏离尺寸。大型拉手使间距扩大,即使是对于戴手套的手来说。90°旋角提供快速,简易开启。所有部件均安装于内部,使外观显得洁净。
![68 - T形手柄及手环门锁 68 - T形手柄及手环门锁](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/68-T-Handle-and-Bail-Handle-Latches-968x432.jpg)
大型门锁拉手的光滑抛光外观给人耳目一新之感,且具适合间距和性能,适合于大多数箱柜的应用。
- 安装硬件位于面板内侧,使面板前部更加整洁
- 同样型号提供左手或右手顺时针和逆时针操作
- 适合单点或三点锁定
- 垂直和偏置锁舌提供广泛间距范围
- 提供内部驱动
- 提供多种表面处理