92 - T形及L形手柄转舌式门锁
波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。
![92 - T形及L形手柄转舌式门锁 92 - T形及L形手柄转舌式门锁](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/92-T-&-L-Handle-Style-Cam-Latches-968x432.jpg)
小巧及完全尺寸T型与L型拉手设计为易于安装与操作的门锁提供了牢固的抓握力,易于驱动且操作方便。多种表面处理、安装类型及锁舌配置提供多种选择,满足多数应用的外观及物理要求。
- 锁舌微突提供贴近门框的紧密间距
- 门锁锁体和两个固定螺钉使用圆孔,安装简便
- 适合一点、两点或三点锁定
- 背面螺钉安装款式使门正面更加平整清爽
- 沉头螺钉安装型提供从门板前面的简易安装方式
- 带钥匙锁型号提供标准CH751钥匙代码及两把扁平钥匙,如有需要,可提供其他钥匙代码
- 有各式长短锁舌,适合不同的面板/门框配置
- 提供左手或右手操作的独立型号
- 提供光亮镀铬或黑色粉末表面处理
- 所有锁类型提供带锁匙和不带锁匙两种选择
- 系列92-20/30/40短锁舌设计提供最大工作载荷400N (90 lbs.)
- 系列92-20/30/40长锁舌设计提供最大工作载荷200N (45 lbs.)
- 带标准锁舌的92-50/60/70系列提供最大工作载荷??? N (?? lbs.)
- 带反转锁舌的92-50/60/70系列提供最大工作载荷??? N (?? lbs.)
'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:
产品认证零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: