V7 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto
Il design leggermente curvo con montaggio basso profilo e serratura opzionale si adatta perfettamente a questa chiusura dalle ottime prestazioni, caratterizzata da eleganza e sicurezza. Il robusto corpo in pressofusione nasconde tutti i meccanismi e la viteria di montaggio, minimizzando il rischio di manomissione.
![V7 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto V7 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/V7-Over-Center-Series-968x432.jpg)
I modelli con serraggio fisso sono ideali per il posizionamento preciso dei pannelli. La sede in pressofusione racchiude tutta la viteria di montaggio e i meccanismi della chiusura per prevenire manomissioni ed esaltare il look dell’applicazione.
- L’azionamento sopra il punto morto assicura un bloccaggio positivo e previene aperture accidentali causate da stress e vibrazioni
- Design a basso profilo con soli 22,2 mm di sporgenza rispetto alla superficie esterna del pannello
- Il montaggio in superficie nasconde la viteria di montaggio all’interno dell’armadio
- Struttura rivettata per aumentare la resistenza e la durata
- Adatte ad applicazioni in ambienti interni o esterni
- Disponibili in varie finiture per adattarsi a qualunque design
- Disponibili con finitura cromata lucida, cromata satinata o a polvere nera
- Disponibili con o senza cilindretto
- Carico massimo di funzionamento: 1200 N
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: