장바구니
장바구니가 비어있습니다.
사우스코 디스플레이 마운트를 사용하면 직관적이고 인간공학적인 방식으로 디스플레이 위치를 조절할 수 있습니다. 간단한 틸트 디바이스를 비롯하여 여러 축에서 손쉽게 디스플레이를 조작하게 해주는 마운트 암까지 다양한 옵션이 있습니다. 사우스코 디스플레이 마운트는 사용자가 자리를 비우더라도 잠금 클램프 또는 레버의 도움 없이 그 위치를 유지한다는 점에서 특별합니다.
직관적이고 인간공학적인 방식으로 디스플레이 또는 터치스크린 위치 조정
유지 보수 또는 서비스 불필요
클램프 또는 레버 없이 잠금/해제
정적/동적 사용 분야에 적합
고정된 위치를 유지하면서 잡고 이동하고 해제 가능