모니터암/마운트

사우스코 디스플레이 마운트를 사용하면 직관적이고 인간공학적인 방식으로 디스플레이 위치를 조절할 수 있습니다. 간단한 틸트 디바이스를 비롯하여 여러 축에서 손쉽게 디스플레이를 조작하게 해주는 마운트 암까지 다양한 옵션이 있습니다. 사우스코 디스플레이 마운트는 사용자가 자리를 비우더라도 잠금 클램프 또는 레버의 도움 없이 그 위치를 유지한다는 점에서 특별합니다.

image1

주요 혜택

  • Remote Monitoring

    직관적이고 인간공학적인 방식으로 디스플레이 또는 터치스크린 위치 조정

  • Tool Free Operation

    유지 보수 또는 서비스 불필요

  • No Lever

    클램프 또는 레버 없이 잠금/해제

  • Product Design

    정적/동적 사용 분야에 적합

  • Positioning

    고정된 위치를 유지하면서 잡고 이동하고 해제 가능

리소스 센터

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 모니터암/마운트

보기 그리드 리스트

1개의 상품 중 40

내림차순
  1. AV-D32-46D162-76

    Latch

  2. AV-D32-46D141-50

    Latch

  3. AV-D40-65D163-50

    Latch

  4. AV-D40-65D174-50

    Latch

  5. AV-D40-65D164-76

    Latch

  6. AV-D40-50D164-76

    Latch

  7. AV-D32-46D162-50

    Latch

  8. AV-D40-65D164-50

    Latch

  9. AV-D40-50D173-50

    Latch

  10. AV-D40-50D163-76

    Latch

  11. AV-D40-65D171-50

    Latch

  12. AV-D40-65D163-76

    Latch

  13. AV-D40-50D161-50

    Latch

  14. AV-D32-46D143-50

    Latch

cf5da22e8d2efa1b25ebc98773842eeea4a5da0e9315493c721a96e3941c1ec8 52.15.176.138
please type in at least 2 letters...
Loading...