V7 - 오버-센터 시리즈 래치
부드러운 곡선 형태의 저측면 표면 장착 설계와 키사용 잠금(옵션) 기능이 세련된 스타일과 향상된 보안으로 이 래치의 견고한 성능을 보완합니다. // 향상된 미관과 고의파손 방지를 위해 고강도 몸체 안에 모든 작동 하드웨어가 내장되어 있습니다. // 제품 상담을 원하시거나 필요한 사항이 있으시면 eService 팀(info@southco.com)으로 문의해 주십시오.
![V7 - 오버-센터 시리즈 래치 V7 - 오버-센터 시리즈 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/V7-Over-Center-Series-968x432.jpg)
고정형 그립 설계로 판넬을 정확히 배치할 수 있습니다
- 오버-센터 래칭 설계가 확실한 체결 상태를 보장하고 압력이나 진동에 의한 돌발적인 열임을 방지함
- 저측면 설계로 판넬 위로 22.2 mm(0.875"")만 돌출됨
- 리벳 고정형 구조가 견고한 성능과 내구성을 더욱 강화함
- 외형이 날카로운 가장자리 없이 부드러운 곡선형으로 되어 있어 부상 위험 최소화
- 실내 및 실외 애플리케이션에 적합
- 다양한 마감 옵션이 대부분의 기구함체 설계에 적합
- 밝은 크롬, 새틴 크롬 또는 검정색 분말 코팅으로 마감된 다이 케스트 아연 구조 사용 가능
- 316 스테인레스 스틸 조선 해양용 구조의 대형 크기 제공 가능
- 키사용 잠금 옵션이 있거나 없이 사용 가능
- 키사용 잠금 옵션에 수백 가지 키 코드와 마스터 키 기능 포함
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.