P8 - 와이어 당김부 핸들
이러한 클래식 "U" 모양 원통형 당김부는 문과 서랍 핸들 애플리케이션에 매우 간단하면서 저렴한 솔루션을 제공합니다
![P8 - 와이어 당김부 핸들 P8 - 와이어 당김부 핸들](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/P8-Wire-Pull-Handles-968x432.jpg)
- 표준 모델에 검정색 산화피막처리된 알루미늄 구조와 밝은 크롬 스틸 구조 포함
- 네 가지 길이로 제공 - 30 mm(1.18""), 64 mm(2.52""), 96 mm(3.78"") 및 128 mm(5.04"")
- 핸들의나사산 처리된 구멍에 M4 또는 8-32 장착 스크류 사용 가능
- 요청에 따라 스테인레스 스틸 재질로도 제공 가능합니다
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.