K2/K3/K4/K5 - 로터리 회전 당김형 래치
Southco의 로터리 회전 당김형 래치를 사용하면 공간과 강도가 중요한 기능 고려사항인 동평면상 애플리케이션에 고작업 하중, 편리한 기계적 잇점, 콤팩트한 크기의 장점들을 활용할 수 있습니다.
![K2/K3/K4/K5 - 로터리 회전 당김형 래치 K2/K3/K4/K5 - 로터리 회전 당김형 래치](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/K2-K3-K4-K5-Rotary-Draw-Latches-968x432.jpg)
래치는 완전 금속 구조, 내구성 강한 로터리 캠 설계, 우수한 풀업 사양으로 돌발적 열림을 저지할 수 있도록, 일정한 판넬 체결을 위한 견고한 그립을 제공한다
- 접이식 날개형 핸들은 저측면 구조의 안전한 그립과 들어서 돌리기만 하면 되는 손쉬운 작동 제공
- 맞춤오차를 조절할 수 있는 스프링 장전형 버전 옵션
- Southco 당김형 래치 중에서 가장 미려한 디자인을 자랑하고 있는 래치 크기는 12 mm(0.47")
- 산업용 시리즈 래치는 당김 거리가 약 6~9 mm(0.24~0.36")
- 다양한 애플리케이션 요구사항에 맞는 다양한 크기, 설계, 재질 및 마감 옵션 제공
- 은폐형, 직선연장형 래칭 또는 수직형 래칭 등 다양한 키퍼 설계 제공
- 스틸 및 스테인레스 스틸 재질은 도금, 검정 분말 코팅 마감 및 마감없는 사양으로 제공
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.