96 - 분리가능형 리프트-오프 힌지

Southco의 96 시리즈 힌지 제품은 공구를 사용하지 않고도 문을 쉽고 안전하고 신속하게 분리할 수 있음
96 - 분리가능형 리프트-오프 힌지
96 시리즈 힌지는 캐비넷 구조에 맞추기 위해 또는 말끔한 외관을 창출하기 위해 직선형, 오프셋, 전면형, 후면형 또는 플러쉬형 등 다양한 장착 스타일을 선택할 수 있습니다
  • 신속하고 간편한 문 분리 및 설치로 비용 절감
  • 은폐형으로 설치된 하드웨어는 말끔하고 세련된 외관 창출
  • 다양한 애플리케이션에 적용 가능한 다양한 스타일
  • 애플리케이션의 허용공차와 가스켓의 허용편차에 맞출 수 있는 5 mm(0.20"") 범위의 조절식 압축 설계(570 시리즈) 제공
  • 밝은 크롬, 흑색 파우더 코팅
  • 플라스틱, 아연, 알루미늄, 스틸, 크롬 및 스테인레스 스틸 재질 옵션

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 96 - 분리가능형 리프트-오프 힌지

보기 그리드 리스트

85개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당