Southco Resource Center

設計に役立つ製品情報&技術情報

顧客事例 PAZTIR - カーゴバイク用コンテナの物理セキュリティをスマート化 [電子錠]

January 14 2023
顧客事例 PAZTIR - カーゴバイク用コンテナの物理セキュリティをスマート化 [電子錠]

2017年にオランダで設立されたPAZTIR®(パッツィール社)は、都市圏の配達・宅配サービスを最適化するアクセス管理、追跡やスマートロックシステムに特化した企業で、成長を続ける都市型物流に向けたカーゴバイクや電動自転車などの電動軽車両の架装やスマート化で競争力のあるソリューションを提供しています。1日あたり平均300回を開閉するコンテナにPAZTIR®のスマートアクセスソリューションを導入することで、車両1台あたり1日最大50分の時間節約を可能にします。

課題

配送システムのセキュリティ性とスピーディーな操作性が最重視される都市型の配達車両においては、さまざまな積荷を積載するコンテナがその価値を左右します。PAZTIR®ではコンテナのセキュリティと接続性の強化にあたり、システム機器とシームレスに接続でき、バイクの負荷にならない軽量な電子錠を探していました。


加えて、PAZTIR®が架装する車両は舗装路面を高速で移動するため、速度や地形についても克服すべき課題があり、ロック機構は恒常的な動きや振動に対する耐久性を備え、ロックが勝手に開く事態を防ぐものである必要がありました。

 

解決策

PAZTIR®は、コンテナに求める複雑な要件や品質を満たすロックやアクセス部品の主要メーカーであるサウスコ製品の採用を決定しました。PAZTIR®コンテナの使用者は、同社のPAZTIR® IoT機器1台に最大6個のロックを接続でき、コンテナに簡単に取付や設定ができる設計のサウスコの幅広いロック製品から最適のモデルを選ぶことができます。


PAZTIR®のロックシステムは、エンドユーザーの設計要件によってサウスコのR4-EM電子回転ラッチまたはEM-05電子スライドボルトを採用しました。R4-EMはマイクロプロセッサ制御のギアモータによる省電力設計と小型、軽量性が特徴の、多くの実績を持つ電子錠です。ドアや蓋をプッシュ-クローズ(押して閉じる)のみの簡単操作かつ、シンプルに取付可能なR4-EMは、機械式ロックを後付けで電子化でき、小型で既存用途の設計に容易に組み込めます。取付スタイルを選べるほか、ラッチ開/閉錠状況を検知するオプションのマイクロスイッチ機能、ドアの開閉状況を検知するオプションのセンサー機能、緊急時に備えた手動オーバーライド機能などを選択できます。

 

導入&結果

サウスコのロック製品を採用しセキュリティを強化し最新化することで、PAZTIR®システムにより高い付加価値を可能にしました。PAZTIR®システムの競争力向上によって、サウスコはPAZTIR®の業界リーダーになるという目標の達成や、宅配・配達サービス企業に対しては顧客のニーズに応える車両パフォーマンスの最大化に貢献しました。PAZTIR®システムは現在、欧州、英国と米国で2,000件が運用されています。


PAZTIR® CEO アンドレイ・ソボトキエウィチュ氏「当社のゴールは、都市型配達用電子カーゴバイクのアクセス管理、追跡とスマートロックを推進し追求する企業であることです。これを実現する上で、サウスコの製品とカスタマーサービスはまさに中心的な役割を果たしました」

 

「サウスコのあらゆる面でのサポートやアドバイスが非常に役立ちました。彼らの専門的な知見は非常にためになり、また様々なサンプルを提供いただき迅速にテストを行うことができました。業界のイノベーターである当社にとって、同じようにオープンな姿勢で、品質を損なわずに新しい方法を提案いただけるサプライヤーを頼れることはとても重要です」

関連製品・資料