未来に安全を: 世界の蓄電池システム用マルチポイント(多点締め)ラッチソリューション
再生エネルギー技術で世界をリードする顧客企業とサウスコが連携し、蓄電設備用途向けに特注仕様のマルチポイント(多点締め)ラッチシステムを共同開発した事例を紹介します。このプロジェクトは、1社だけを対象にその問題解決を図るのではなく、世界の電力貯蔵分野を視野に、業界全体が抱える安全性、信頼性と運用上の課題解決を目指した取り組みです。
蓄電装置の安全要件がますます厳格化する中、サウスコは、蓄電池キャビネット向けに、高い信頼性、防爆性と優れた密封性を持つロックソリューションを提供しました。このソリューションは、厳しい安全基準を満たし、過酷な屋外環境で長期にわたり安定した運用を可能にするもので、サウスコの技術サポートのもと、蓄電池システムの安全性と耐久性を大幅に向上させることができました。カスタム仕様のマルチポイント(多点締め)ラッチシステムは、物理的保護、防水防塵性能と操作の利便性を可能にし、市場をリードする顧客が求めた高品質な蓄電装置の要件を実現しました。


大型蓄電池:過酷環境で運用
この協働プロジェクトの特筆すべき点はイノベーションです。製品レベルのニーズの解決だけでなく、世界的な蓄電業界における安全性のパイオニアとなる事例と位置付け、構造自体の保護とエンクロージャの信頼性に新たなベンチマークを確立することで、世界中の公共インフラ規模の蓄電池システムにおける、より高い安全基準の採用を加速しました。
課題
屋外に置かれる蓄電池収納コンテナに対して求められる、世界中の蓄電産業は、高い安全性、強固な保護と信頼性の高い密封性。顧客企業は業界リーダーとして、過酷な環境下で厳格な防爆、防水および耐変形要件を満たす高品質なロックシステムを求めていました。
解決策
サウスコは、大型の蓄電池キャビネットおよび過酷用途向けドアに特化した、カスタム仕様のF2マルチポイント(多点締め)ラッチシステムを開発しました。業界最高の信頼性基準を満たす強化した防爆性能と構造安全性を備えたこのラッチシステムは、蓄電装置を守る堅牢性と安定性を提供します。
価値
サウスコの革新的なロックシステムは、製品競争力を高め、かつ安全性と効率性を向上することで、顧客企業の業界リーダーとしての地位を強固にし、大規模に安定して世界中に蓄電装置を展開できるようになります。
課題
世界的な蓄電の導入が拡大を続ける中、業界は屋外コンテナ型システムにおいては普遍的な技術的課題に直面しています。旧式の1点締めのロックでは、厳格化した基準への対応が難しく、過酷条件下の構造強度、防爆性能、環境密封性が十分ではありません。これらの共通課題は、キャビネットの変形、不十分なこじ開け防止策、労働集約的な運用、そして従来の市販の金物では対処できない製造公差による互換性の低さなどを引き起こしています。
業界リーダーである顧客企業も、世界市場への展開を進める中でこれらの同じボトルネックに遭遇しており、業界内にひろがる共通の課題を解決し、過酷な環境下で厳格な防爆、防水および耐変形要件を満たすため、サウスコと連携してカスタム仕様のラッチソリューションの開発に乗り出しました。
解決策
サウスコは顧客企業のエンジニアリングチームとの密接に連携し、蓄電池エンクロージャの保護に特化したカスタム仕様のF2マルチポイント(多点締め)ラッチシステムを開発しました。大型蓄電池システムにおける最も重要な安全および運用上の課題を解決すべく設計されたF2ラッチシステムは、以下の中核を担う特性において、業界をリードする性能を実現しました。
- 防爆 - 超高耐荷重:
顧客企業の最優先事項。F2ラッチシステムは、1点の使用荷重が5000N と高く、厳しい環境下でキャビネットを守るために必要な堅牢な構造強度を提供。
- 屋外での耐久性 - 優れた密閉性:
F2ラッチシステムの圧縮ストロークは12mm、市場標準の5〜6mmを大きく上回ります。IP66防水防塵保護能力とあわせ、過酷な気候でも安定した長期運用を可能にします。
- 業界トップクラスの 人間工学的な使いやすさ:
1:13の機械的優位性(標準的なロックの比率は1:7または1:8)を持つF2マルチポイントラッチシステムは、重荷重のドアを片手でスムーズに操作できるため、メンテナンスの作業効率を大幅に向上します。
- クラス最高の公差・ズレに適応:
サウスコが最適化したラッチは、最大6mmの変形によるズレに対応。ドアのたわみや板金の差異によるズレを補う柔軟な設計により、製品ライフサイクルを通じて一貫した密封性能を保持します。


F2マルチポイント(多点締め)ラッチシステム
導入と結果
コンセプトの起案から製造まで、あらゆる過程でサウスコはその堅牢かつ用途に特化した金物・アクセスソリューションに関する専門性に基づいたサポートを提供しました。顧客企業の蓄電池コンテナに導入された特注仕様F2ラッチシステムは、顕著な安全性、信頼性、そして全体コストの向上をもたらしました。厳格な基準を超える防爆性能と、優れた密封性と耐久性で、過酷な屋外環境での計画外メンテナンスの発生を最小限に抑えます。
このたびの協働とイノベーションは、構造的強度の向上、運用の簡素化と使用寿命を長期化することで、ライフサイクルのコストを最適化し、公共インフラとしての蓄電池の世界的な拡大に寄与します。この事例はまさに、精密に設計された金物部品が、業界が抱える課題を解決し、先進エネルギー技術の導入を加速できることを実証しました。
価値
サウスコとの提携により、顧客企業は市場での差別化をさらに強化することができました。この協働プロジェクトは、技術的な性能の課題克服を超え、世界の蓄電池エコシステムにおける新たな安全基準を確立します。サウスコの技術力そして金物部品・アクセスソリューションにおけるリーダーシップと、エネルギーに関する専門性を有する顧客企業とのパートナーシップは、これからのより安全で、安定した大規模な電力貯蔵装置の展開を可能にしました。