R3-23-250-05

プッシュトゥークローズラッチ, 38 mm 長さ, スチール, 亜鉛メッキ クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
ねじサイズ タッピンねじ
ブラケットの材質 スチール
アクセサリーのタイプ 回転システムアクチュエーター デモ用パネル
長さ 38.00
製品 R3:プッシュトゥークローズラッチ
RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。