PT-1-4C101-20B-KD
チューブラーキーカムロック, Keyed Differently (50 codes), 30.5 mm, 22.9 mm, 亜鉛合金, クロム処理
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | クロムめっき |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 22.90 |
| キーコード | 個別キー (50コード) |
| カムハウジング長さ | 30.50 |
| 製品 | PT:チューブラーキーカムロック |
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。