PT-1-3C109-20L-KD

チューブラーキーカムロック, Keyed Differently (50 codes), 23.8 mm, 15.9 mm, 亜鉛合金, クロム処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 15.90
キーコード 個別キー (50コード)
カムハウジング長さ 23.80
製品 PT:チューブラーキーカムロック
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。