N2-2-700-01-5

コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ヘビーデューティーサイズ, ラージサイズカップ, 無制限, ロックなし, スティール, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 粉体塗装
色 黒
アクセス制限 制限なし
外側のパネル厚さ 1.50
最大外側パネル厚 12.70
外形 フラッシュ
サイズ・シリーズ ラージカップ
製品 N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン)
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。