The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-2-101-01-5
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ヘビーデューティーサイズ, カップなし, キーロック, キーロック, スティール, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ヘッドスタイル |
六角/マイナス |
| 外側のパネル厚さ |
1.50 |
| 最大外側パネル厚 |
2.50 |
| サイズ・シリーズ |
カップなし |
| 製品 |
N2 - コンプレッションラッチ(高耐久型 リフト&ターン) |
耐久性のある構造、単純な機械的作用、確実なプルアップコンプレッションにより、オフハイウエイ装置や産業用装置での重荷重用アプリケーション向けにぴったりとした閉鎖を実現します。Tハンドルは分厚い作業手袋を着用するユーザーのためにゆとりあるグリップを実現しますが、突出を最小限にするため、折りたたむことができます。
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
13
|
2026-10-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
7
|
2026-10-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
6
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
2
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|