The store will not work correctly when cookies are disabled.
M3-58
回転ラッチ用ストライカ, 六角ロッド取付, 亜鉛ダイカスト
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| アクセサリーのタイプ |
ストライカ |
| 製品 |
M3:マルチポイントコンプレッションラッチシステム |
M3システムは、エンクロージャドアのすべての端に沿って、最終的に一貫した圧縮を提供するさまざまなオーバーセンターラッチ機構を使用します。多数のスタイリッシュなフラッシュ取りつけアクチュエータと併用でき、環境密閉またはEMC密閉用途の業界基準を満たすために取りつけられます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.