M3-40-170-25
マルチポイントコンプレッションラッチシステム, リフトハンドルアクチュエータ
| ロックオプション | ベルコア・エレクトロニクス キー |
|---|---|
| アクチュエータのタイプ | リフトハンドルアクチュエータ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 | M3:マルチポイントコンプレッションラッチシステム |
M3システムは、エンクロージャドアのすべての端に沿って、最終的に一貫した圧縮を提供するさまざまなオーバーセンターラッチ機構を使用します。多数のスタイリッシュなフラッシュ取りつけアクチュエータと併用でき、環境密閉またはEMC密閉用途の業界基準を満たすために取りつけられます。