The store will not work correctly when cookies are disabled.
M3-40-160-10
マルチポイントコンプレッションラッチシステム, リフトハンドルアクチュエータ
製品仕様
| ロックオプション |
ベルコア216 キー |
| アクチュエータのタイプ |
リフトハンドルアクチュエータ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
M3:マルチポイントコンプレッションラッチシステム |
M3システムは、エンクロージャドアのすべての端に沿って、最終的に一貫した圧縮を提供するさまざまなオーバーセンターラッチ機構を使用します。多数のスタイリッシュなフラッシュ取りつけアクチュエータと併用でき、環境密閉またはEMC密閉用途の業界基準を満たすために取りつけられます。