The store will not work correctly when cookies are disabled.
M3-40-111-10
マルチポイントコンプレッションラッチシステム, リフトハンドルアクチュエータ
製品仕様
| アクセス制限 |
南京錠対応 |
| ロックオプション |
DIN 18254(ロック付属) |
| アクチュエータのタイプ |
リフトハンドルアクチュエータ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
M3:マルチポイントコンプレッションラッチシステム |
M3システムは、エンクロージャドアのすべての端に沿って、最終的に一貫した圧縮を提供するさまざまなオーバーセンターラッチ機構を使用します。多数のスタイリッシュなフラッシュ取りつけアクチュエータと併用でき、環境密閉またはEMC密閉用途の業界基準を満たすために取りつけられます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
19
|
2026-07-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|