The store will not work correctly when cookies are disabled.
M3-32
マルチポイントコンプレッションラッチシステム, レバーはOリングとアダプターを含んでいます。
製品仕様
| 回転 |
タイプB - 反時計回りでラッチ |
| アクチュエータのタイプ |
レバー(Oリング&アダプター付属) |
| 製品 |
M3:マルチポイントコンプレッションラッチシステム |
M3システムは、エンクロージャドアのすべての端に沿って、最終的に一貫した圧縮を提供するさまざまなオーバーセンターラッチ機構を使用します。多数のスタイリッシュなフラッシュ取りつけアクチュエータと併用でき、環境密閉またはEMC密閉用途の業界基準を満たすために取りつけられます。
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
3
|
2026-10-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-10-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|