M1-64-6

プッシュラッチ, ミディアムサイズ, 制限なし, 17 - 22mm (.675 - .875in) ドア厚, 25.5mm (1.00 in) グリップ, 316ステンレス鋼, 黒 PVD

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
仕上げ PVD
アクセス制限 制限なし
グリップタイプ 固定
取りつけ 取付用ブラケット
外側のパネル厚さ 17.00
最大外側パネル厚 22.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
外形 低頭
ハンドル スタイル Dハンドルスタイル
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
製品 M1:フラッシュ引手ラッチ
取付穴サイズ 2 in
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。