M1-63-800
プッシュラッチ, ミディアムサイズ, 制限なし, 12 - 17 mmドア厚, 25.5 mm グリップ, プラスチック(黒) & 316ステンレス鋼, 無処理 & 電解研磨
| 材質 | 316ステンレス鋼, プラスチック |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理, 電解研磨 |
| 色 | 光沢, 黒 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| グリップタイプ | 固定 |
| 取りつけ | 取付用ブラケット |
| シリーズ | Hybrid |
| 外側のパネル厚さ | 12.00 |
| 最大外側パネル厚 | 17.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| 外形 | 低頭 |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| 製品 | M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。