The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-63-7
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, 無制限, 12-17 mm パネル厚, 25-26 mm グリップ, プラスティック, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 材料グレード |
PC/PBTブレンド |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
ベージュ |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
取付用ブラケット |
| 外側のパネル厚さ |
12.00 |
| 最大外側パネル厚 |
17.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
12
|
2026-09-10
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2026-09-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|