The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
プッシュラッチ, ミディアムサイズ, 制限なし, 7 - 12 mmドア厚, 25.5 mm グリップ, プラスチック(黒) & 316ステンレス鋼, 無処理 & 電解研磨
M1-62-800
プッシュラッチ, ミディアムサイズ, 制限なし, 7 - 12 mmドア厚, 25.5 mm グリップ, プラスチック(黒) & 316ステンレス鋼, 無処理 & 電解研磨
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼, プラスチック |
| 仕上げ |
無処理, 電解研磨 |
| 色 |
光沢, 黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
取付用ブラケット |
| シリーズ |
Hybrid |
| 外側のパネル厚さ |
7.00 |
| 最大外側パネル厚 |
12.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
| 外形 |
低頭 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2026-02-02
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|