M1-41-800

プッシュラッチ, ミディアムサイズ, キーロック, 2 - 7 mm ドア厚, 25.5 mm グリップ, プラスチック(黒) & 316ステンレス鋼, 無処理 & 電解研磨

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼, プラスチック
仕上げ 無処理, 電解研磨
色 光沢, 黒
アクセス制限 Locking
グリップタイプ 固定
取りつけ 取付用ブラケット
シリーズ Hybrid
外側のパネル厚さ 2.00
最大外側パネル厚 7.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
外形 低頭
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
製品 M1:フラッシュ引手ラッチ
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。