M1-25-9D3-88
コンプレッションラッチ, ラージサイズ, 六角/マイナス キーコード S016, 18.5 - 29mm (.073 - 1.14 in) ドア厚, 23.5 - 35mm or 74 -88mm (.92 - 1.38 in or 2.91 - 3.47 in) グリップ, 316ステンレス鋼, 電解研磨
| 材質 | 316ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 電解研磨 |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
| シリーズ | PVD coated |
| 外側のパネル厚さ | 18.50 |
| 最大外側パネル厚 | 29.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 | 63.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 | 76.00 |
| キーコード | S016 |
| 外形 | フラッシュ |
| ハンドル スタイル | Dハンドルスタイル |
| サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
| 製品 | M1 - コンプレッションラッチ |
| 取付穴サイズ | 2.5 in |
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。