The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-82-88
コンプレッションラッチ, ラージサイズ, ロッキング, ドア厚 12 - 22.5mm, グリップ 23.5 - 35mm または 74 -88mm, 316ステンレス鋼, 電解研磨
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
電解研磨 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
Locking |
| ヘッドスタイル |
ロッキング |
| 外側のパネル厚さ |
12.00 |
| 最大外側パネル厚 |
22.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
21.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
28.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 |
63.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 |
76.00 |
| ハンドル スタイル |
Dハンドルスタイル |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
M1 - コンプレッションラッチ |
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
7
|
2026-03-26
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-03-27
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|