M1-25-82-46

コンプレッションラッチ, ラージサイズ, ロック付き, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in) ドア厚, 34 - 48mm or 60 -75mm (1.34 - 1.89 in or 2.36 - 2.95 in) グリップ, 316ステンレス鋼, 黒 PVD

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
仕上げ PVD
色 黒
アクセス制限 Locking
ヘッドスタイル ロッキング
シリーズ PVD coated
外側のパネル厚さ 12.00
最大外側パネル厚 22.50
Grip - Minimum (mm) 27.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
最小グリップ-カム逆方向 51.00
最大グリップ-カム逆方向 64.00
外形 フラッシュ
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ハンドル スタイル Dハンドルスタイル
サイズ・シリーズ ラージサイズ
ラッチング ポイント 1点または3点締め
製品 M1 - コンプレッションラッチ
取付穴サイズ 2.5 in
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。