M1-25-42-16
プッシュラッチ, ラージサイズ, ロック付き, 12 - 22mm (.475 - . 875in) ドア厚, 20mm (.75 in) グリップ, 316ステンレス鋼, 黒 PVD
| 材質 | 316ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | PVD |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | Locking |
| グリップタイプ | 固定 |
| ヘッドスタイル | ロッキング |
| 取りつけ | 取付用ブラケット |
| 外側のパネル厚さ | 12.00 |
| 最大外側パネル厚 | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 19.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.50 |
| 外形 | 低頭 |
| ハンドル スタイル | Dハンドルスタイル |
| サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
| 製品 | M1:フラッシュ引手ラッチ |
| 取付穴サイズ | 2.5 in |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。