M1-25-32-46
コンプレッションラッチ, ラージサイズ, 制限なし, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in) ドア厚, 34 - 48mm or 60 -75mm (1.34 - 1.89 in or 2.36 - 2.95 in) グリップ, 316ステンレス鋼, 黒 PVD
| 材質 | 316ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | PVD |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | 制限なし |
| シリーズ | PVD coated |
| 外側のパネル厚さ | 12.00 |
| 最大外側パネル厚 | 22.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| 最小グリップ-カム逆方向 | 51.00 |
| 最大グリップ-カム逆方向 | 64.00 |
| 外形 | フラッシュ |
| ハンドル スタイル | Dハンドルスタイル |
| サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
| 製品 | M1 - コンプレッションラッチ |
| 取付穴サイズ | 2.5 in |
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。