M1-20-91-66

コンプレッションラッチ, ミディアムサイズ, 六角/マイナス, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) ドア厚, 39 - 52mm (2.01 - 2.52 in) グリップ, 316ステンレス鋼, 黒 PVD

見積のご依頼
製品仕様
材質 316ステンレス鋼
仕上げ PVD
色 黒
アクセス制限 六角/マイナス
シリーズ PVD coated
外側のパネル厚さ 2.00
最大外側パネル厚 12.00
Grip - Minimum (mm) 39.00
Grip - Maximum (mm) 52.00
キーコード S008
外形 フラッシュ
アクチュエータのタイプ Cylinder Lock
ハンドル スタイル Dハンドルスタイル
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
ラッチング ポイント 1点または3点締め
製品 M1 - コンプレッションラッチ
取付穴サイズ 2 in
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。