M1-20-82-68
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, , 39-52 mm グリップ, 316ステンレススティール, 電解研磨済み
| 材質 | 316ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 電解研磨 |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | Locking |
| ヘッドスタイル | ロッキング |
| 外側のパネル厚さ | 12.00 |
| 最大外側パネル厚 | 22.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
| ハンドル スタイル | Dハンドルスタイル |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 | M1 - コンプレッションラッチ |
さまざまな機能を一体化したサウスコのM1コンプレッションラッチ。デザイン性、防水密封、平面取付、内蔵の折りたたみハンドルを簡単に持ち上げ回転するリフト&ターン操作と密封性能を兼ね備えた「願いを叶える」ラッチです。