ケーブル

当社のケーブルは、回転ラッチシステムの遠隔作動と柔軟な制御のための必須部品です。これらの高品質なケーブルは、アクチュエータと回転ラッチメカニズムの重要なリンクを提供し、遠隔地からまたは隠し場所からの便利な操作を可能にします。産業用機器やセキュリティシステムからアクセスパネルやリモート制御アプリケーションまで、当社のケーブルは回転ラッチシステムの信頼性のある制御を確保します。

ケーブル

主な特徴:

  • 耐久性のある構造:鋼鉄、ステンレス鋼、または特殊なポリマーなどの高強度材料で作られ、長期間の性能を提供します。
  • さまざまなタイプとサイズ:複数のケーブルタイプ(例:より線、編組ケーブル、フレキシブルコンジット)および直径が用意され、さまざまな用途や負荷要件に適しています。
  • スムーズで反応性の高い操作:最小限の遅れで信頼性のある力の伝達を確保し、効率を最大化します。
  • 柔軟な経路設計:複雑な経路を通ることができ、リモートアクチュエーションのための設計の柔軟性を提供します。
  • 互換性:当社のロータリラッチおよびアクチュエータとシームレスに統合され、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

主な利点:

  • リモートアクチュエーション:遠隔地または隠し場所からラッチを操作します。
  • 柔軟な制御:ラッチメカニズムの正確で反応性の高い制御を提供します。
  • 強化されたセキュリティ:追加のセキュリティのためにリモートでの施錠および解錠を容易にします。
  • 耐久性と信頼性:信頼性の高い操作のために作られ、長持ちします。
  • 用途:当社のケーブルは、産業機器やセキュリティシステム、自動車および輸送、HVACシステム、航空宇宙、ロボティクス、リモート制御デバイス、およびカスタムアプリケーションを含む幅広い用途で、当社のロータリラッチおよびアクチュエータと併用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ケーブル

表示方法 表 リスト

99の商品1-40

降順
  1. AC-CAB0-7-0750-060

    Latch

  2. AC-CBB0-7-0750-054

    Latch

  3. AC-CAB0-7-0750-057

    Latch

  4. AC-CBB0-6-0750-062

    Latch

  5. AC-CHB0-7-0750-079

    Latch

  6. AC-CAB0-6-0750-060

    Latch

  7. AC-CBB0-7-0750-100

    Latch

  8. AC-CAH0-7-0750-034

    Latch

  9. AC-CBB0-7-0750-062

    Latch

  10. AC-CAB0-7-2000-060

    Latch

  11. AC-CBB0-6-0750-054

    Latch

  12. AC-CH00-7-0500-100

    Latch

  13. AC-CBB0-7-2000-054

    Latch

  14. AC-CBH0-7-0750-028

    Latch

  15. AC-CBB0-7-2000-100

    Latch

  16. AC-CHB0-7-2000-079

    Latch

  17. AC-9BX-20-34

    Latch

  18. AC-CBB0-7-2000-062

    Latch

  19. AC-CAB0-7-0750-066

    Latch

  20. AC-CAB0-6-0750-057

    Latch

  21. AC-CBB0-6-2000-054

    Latch

  22. AC-CHB0-6-0750-079

    Latch

  23. AC-CBB0-6-0750-100

    Latch

  24. AC-CAB0-7-2000-057

    Latch

  25. AC-CHB0-6-2000-079

    Latch

ページ
件