The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-C0H0-4-1000-048
ケーブル, Cable Type 4, Bare End, Ball End, ステンレススティール, 黒
製品仕様
| アクチュエータフィッティング |
裸 |
| Latch End Fitting |
ステンレス L字 |
| Cable Length |
1000 mm |
| スプリング |
ばね無し |
| タイプ |
ケーブルタイプ 4 |
| 製品 |
AC - 回転ラッチ用ケーブル |
サウスコACケーブルは様々なアプリケーション用に7種類のオプションと色々なコネクタを備えており、遠隔操作用のアクチュエータとロータリーラッチを接続します。サウスコACケーブルは高張力で耐食性のある材質を使用しており、屋内外の使用に適しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
32
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
13
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
5
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|