MR:オムニドアラッチ

魅力的で多用途、取りつけが簡単なオムニドアラッチは、あらゆる厚さのドア向けに平らな表面のためのソリューションをお届けします。埋め込み型ハンドルは、ラッチを操作する際、ドアを開ける際に奥行きあるグリップを提供します。
MR:オムニドアラッチ
基本的なオムニ設計の多くのバリエーションにより、多数のドア取りつけ形式向けの総合的な選択肢となります。共通の設計を採用することにより、シンプルなドアパネルの前処理で、平等に取りつけを簡単にします。
  • 全モデルが、左手操作または右手操作に簡単に適合できます すべてのモデルに開いた状態でドアを維持するためのドアキーパーオプションを搭載 全モデルにステンレススティールやABS樹脂を含む海洋レベルの腐食性材質を採用 スイングラッチモデルは、ナイロン製バンパーからクッションフレームまで搭載し、振動を軽減し、ドアのがたつきを防ぎます
  • 用途要件に合わせるためさまざまなボディとラッチスタイルをご用意 プライバシーボタン付とプライバシーボタン無しをお選びいただけます ドアを開いた状態で維持するオプションのドアキーパー 特定にラッチや寸法に適合するため様々なストライカーをご用意 より薄いドアの形状に合わせて調整するため2mmスペーサーをご用意

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

MR:オムニドアラッチ

表示方法 表 リスト

34 注文

降順
件