The store will not work correctly when cookies are disabled.
MR-04-107-24
オムニドアラッチ, オムニ スプリングボルト(プライバシーノブ無)
製品仕様
| 仕上げ |
クロムめっき |
| ポール(爪)スタイル |
ショート |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
30.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
36.00 |
| 操作 |
右手&左手-内開 または 外開 |
| ハンドル スタイル |
オムニ スプリングボルト - プライバシーノブなし |
| 製品 |
MR - Omni(オムニ)ドアラッチ |
魅力的で多用途、取りつけが簡単なオムニドアラッチは、あらゆる厚さのドア向けに平らな表面のためのソリューションをお届けします。埋め込み型ハンドルは、ラッチを操作する際、ドアを開ける際に奥行きあるグリップを提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.