The store will not work correctly when cookies are disabled.
MR-01-100-24
オムニドアラッチ, オムニ スプリングボルト(プライバシーノブ無)
製品仕様
| 仕上げ |
クロムめっき |
| ポール(爪)スタイル |
ショート |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
12.70 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| 操作 |
右手&左手-内開 または 外開 |
| ハンドル スタイル |
オムニ スプリングボルト - プライバシーノブなし |
| 製品 |
MR - Omni(オムニ)ドアラッチ |
魅力的で多用途、取りつけが簡単なオムニドアラッチは、あらゆる厚さのドア向けに平らな表面のためのソリューションをお届けします。埋め込み型ハンドルは、ラッチを操作する際、ドアを開ける際に奥行きあるグリップを提供します。
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
2026-11-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|